Publiceer je producten
4048P Toiletborstelhouder muurmodel
4048P Toiletborstelhouder muurmodel
    DELABIE

    4048P Toiletborstelhouder muurmodel

    Closetborstelgarnituur muurmodel met closetborstel. Verstevigd model toiletborstelhouder met toiletborstel: met antidiefstal bevestigingssysteem. Bacteriostatisch rvs 304 glanzend gepolijst. Gemakkelijk te reinigen: kunststof houder langs boven afneembaar. Kunststof houder met reservoir: zo wordt vermeden dat de borstel in afvalwater blijft staan en worden spatten bij een volgend gebruik vermeden. Dikte rvs: behuizing 1 mm. Afmetingen: Ø 90 x 330 mm. 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.4048P
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-20
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)104
    • Breedte (mm)90
    • Diepte (mm)127
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)915
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika