Publiceer je producten
5675T2 Automatische haspel in rvs 304
5675T2 Automatische haspel in rvs 304
5675T2 Automatische haspel in rvs 304
    DELABIE

    5675T2 Automatische haspel in rvs 304

    Automatische haspel met flexibel L. 15 m en geleidingswiel. Maximum gebruikstemperatuur: 50°C. Debiet 23 l/min bij 3 bar. Maximum druk 20 bar, 12 bar met sproeier. Haspel met muursteun en trommel Ø 390 mm in rvs 304. Te vervolledigen met haakse stopkraan met geïntegreerde luchtsnuiver, om het opzuigen van afvalwater in het waternet te voorkomen. Haspel in rvs met 30 jaar garantie.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.5675T2
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepKeukenmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-07-13
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)814
    • Breedte (mm)223
    • Diepte (mm)840
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)57837
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika