Publiceer je producten
5830 Eéngats voorspoelkolom met mengkraan
DELABIE

5830 Eéngats voorspoelkolom met mengkraan

Volledige voorspoeldouche zonder tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Eéngatsmengkraan op blad met: - Binnenwerken met verstevigd mechanisme en ergonomische grepen. - Flexibels F3/8" en terugslagkleppen. - Verstevigde bevestiging met 2 draadstangen en moeren. Zwarte sproeier met regelbare straal met debiet 10 l/min aan de uitloop (ref. 433009). Sproeier met kalkwerend systeem en schokbestendige sproeikop. Gewapende zwarte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.5830
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepKeukenmengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-02-09
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1169
  • Breedte (mm)156
  • Diepte (mm)527
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)4159
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011614
  • ETIM-naamLarge kitchen mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
  • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika