Publiceer je producten
729164S Verdeler voor vloeibare zeep op blad
729164S Verdeler voor vloeibare zeep op blad
    DELABIE

    729164S Verdeler voor vloeibare zeep op blad

    Zeepverdeler met rechte uitloop, bladmodel.
    Verdeler voor vloeibare zeep.
    Model voor installatie op wastafel.
    Vandaalbestendig model.
    Lichaam en drukknop in mat gepolijst RVS 304.
    Anti-drup systeem (waterdicht).
    Discreet vergrendelingsmechanisme: kan zonder specifiek gereedschap ontgrendeld worden en automatisch opnieuw vergrendeld worden.
    Vullen via de onderkant door de bus te vervangen.
    Geleverd met een aansluitslang van 1,20 m voor reservoir op afstand.
    Verdeler van vloeibare zeep bladmodel met 30 jaar garantie.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.729164S
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepAccessoires
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2026-04-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)71
    • Diepte (mm)117
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)242
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Dispensers
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010549
    • ETIM-naamSoap dispenser
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 29 13
    • OmniClass-titelHand Soap Dispensers

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika