Publiceer je producten
794250 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
794250 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan
    DELABIE

    794250 TEMPOMIX 3 zelfsluitende mengkraan

    TEMPOMIX 3 zelfsluitende ééngreepsmengkraan inbouw, set 2/2: Vandaalbestendige afdekplaat in verchroomd metaal 160 x 160 mm. Temperatuurregeling en bediening op de drukknop. Temperatuurbegrenzer (instelbaar door de installateur). Soepele bediening. Zelfsluiting na ~7 seconden. Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min. Kalkwerende straalbreker. Uitloop L.190 met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming). Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit. 30 jaar garantie. Te bestellen met de waterdichte inbouwdoos 794BOX3.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.794250
    • ProductfamilieSanitair
    • ProductgroepWastafelmengkraan
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2023-02-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)162
    • Breedte (mm)162
    • Diepte (mm)212
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)660
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEG017610
    • ETIM-naamSanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015-beschrijvingWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets

    Beschikbaarheid regio

    Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika