Publiceer je producten
-
DELABIE
Gearchiveerd

-

-
Technische specificatie
  • Unieke ref.H9768TP
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepDouchemengkraan
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)75
  • Breedte (mm)259.78
  • Diepte (mm)104.52
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)1656.6
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
  • OmniClass-nummer23-31 17 00
  • OmniClass-titelShowers