Publiceer je producten
G6433 Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan
DELABIE

G6433 Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan

Volledige voorspoelset zonder tapkraan. Geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens. Muurmenkraan F3/4" met asafstand 150 mm met: - Binnenwerken met grepen. - Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan. Witte handsproeier M1/2” met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000). Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde. Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid. Zuil 3/4" in messing. Regelbare muurbevestiging. RVS geleidingsveer. 30 jaar garantie.
Technische specificatie
  • Unieke ref.G6433
  • ProductfamilieSanitair
  • ProductgroepPre-rinse sets
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-06-04
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)860
  • Breedte (mm)194
  • Diepte (mm)520
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalPVC
  • Ontworpen inFrankrijk
  • Gefabriceerd inFrankrijk
  • Nettogewicht (kg)3.76
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • ETIM-codeEC011614
  • ETIM-naamLarge kitchen mixing tap
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets

Beschikbaarheid regio

Azië Europa Afrika Zuid-Amerika Oceanië Noord Amerika