Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

ASPECT LED GLASS - AL2387

Unieke ref.: delray_al238
Fabrikant: Delray Lighting LLC
Product familie: Downlights
Product groep: Aspect Glass LED
Publicatiedatum: 2016-03-09
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (3)
CONSTRUCTION
  • Canopy mounts to standard J-boxes
  • Die cast aluminum housing and heat sink.
  • Handblown glass shade.
  • 6 ft. power cord standard.
    Order XP for additional pendant length.

LED DRIVERS
  • Standard drivers are constant current, universal voltage, with 0–10V dimming to 15%.
  • Driver housed inside canopy for easy access.
  • Emergency Battery Pack (ALEM) provides 7W for 90 mins.
    Voltage must be specified.
  • cU.L. listed for dry locations.

LEDs
  • Bridgelux Vero 18 COB LEDs provide 3,780 lumens at 1,050 Ma, at 31W.
  • Available in two white color temperatures: W30 (3000º K) and W35 (3500º K).
  • CRI = 90, R9 =50
  • Energy management, 0–10V, 15% dimming, standard.
  • 5-year LED warranty.


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : United States
Vervaardigd in : United States

BIMobject categorie: Lighting - Ceiling Mounted
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • Canada
  • United States

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten