Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

BIMobject live Mosquito demo Container

Unieke ref.: live_mosquito_container
Fabrikant: BIMobject (Demo)
Product familie: Site
Product groep: Construction
Breedte (mm): 12190
Hoogte (mm): 2591
Diepte (mm): 2438
Publicatiedatum: 2014-10-23
Editie nummer: 3
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (2)
This is a technical demostration of an object created in the server environment in WEB GL and then automatically created a BIM object. Technology used is BIMobject® Mosquito™


Primair materiaal: Brass
Secundair materiaal: Fabric
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden
Netto gewicht (kg): 30480

BIMobject categorie: Bouw - Werf constructie
IFC classificatie: Building Element Proxy
UNSPSC naam: Construction and maintenance support equipment
UNSPSC code: 3019
Uniclass 1.4 Code : L
Uniclass 1.4 Beschrijving: Construction Products
Uniclass 2.0 Code : PR-XX
Uniclass 2.0 Beschrijving: Construction Aids
NBS Reference Code : XX
NBS Reference Beschrijving: Construction Aids
OmniClass nummer: 23-15 15 15
OmniClass Titel: Wall Cladding Panels
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
BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Naam Waarde
Depth 100 mm

Architonic

Architonic Additional Information

Architonic Additional Information

Additional links and information from the same product in Architonic

Naam Waarde
Architonic ID 123456

BIMobject SEEK Properties

Construction - Site Construction

Naam Waarde
Created By matthew@bimobject.com
Material Steel

BSD SpecLink

BSD Speclink properties

BSD Speclink properties

Specifications for the Construction industry AIA Masterformat

Naam Waarde
Product Master Spec https://www.rtcevents.com/blog/?p=4391

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Area 100
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Category Site Work
Colour Grey
Created By matthew@bimobject.com
Description I am a metal box
Finish Steel
Manufacturer BIMobject
Material Steel
Model Number 12345

System Family Properties

MaterialProperties

Naam Waarde
Density 100

SystemFamilyProperties

Naam Waarde
Density 100

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten