Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

System Wall Demo

Unieke ref.: System-wall-demo
Fabrikant: BIMobject (Demo)
Product familie: Panels
Product groep: Solid Surface
Publicatiedatum: 2013-04-28
Editie nummer: 1
Type: Bouwmateriaal
Download (3)
BIMobject Lena wall demo


Primair materiaal: Insulation
Secundair materiaal: Wood
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Walls - Other
IFC classificatie: Wall
UNSPSC naam: Wall finishing materials
UNSPSC code: 301615
Uniclass 1.4 Code : L513
Uniclass 1.4 Beschrijving: Wall cladding panels, slabs; facing slabs (mainly external, but also used ...
Uniclass 2.0 Code : SS-25-05
Uniclass 2.0 Beschrijving: Wall And Barrier Substructure Systems
NBS Reference Code : 25-60
NBS Reference Beschrijving: Wall And Barrier Accessory Systems
OmniClass nummer: 23-13 33 15
OmniClass Titel: Wall Exteriors
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Denmark
  • Finland
  • Iceland
  • Norway
  • Sweden
North America
  • United States
South America
  • Brazil

BIMobject (Demo)

Demo live

Demo BOPC property set

Naam Waarde
depth 0 mm
Sound Rating 65 V
Water flow 5 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
COBie.Type.Color Blue
COBie.Type.CreatedBy matthew@bimobject.com
COBie.Type.CreatedOn 20151117
COBie.Type.ExpectedLife 50
COBie.Type.Finish Plasterboard
COBie.Type.Manufacturer Knauf

System Family Properties

SystemFamilyProperties

Naam Waarde
Density 205
Fire-resistance rating El60
Mass (per m2) 51
Maximum span 14000
Maximum wall height 4300
R-value 300
Sound transmission class 61
Thickness 450
U-value 0.26

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten