Publiceer je producten
Air Kit 4
Air Kit 4
Air Kit 4
    Dero

    Air Kit 4

    Our latest Air Kits™ are the most rugged public bike pumps yet. They feature upgraded high-wear parts made from anodized aluminum and stainless steel and our durable Dero Metal Head™ that accommodates both Presta and Schrader valves. Galvanized protective plates keep the pump finish attractive and prevent scratches when the pump head is not in use. All internal components are available separately and are easy to service.

    The Air Kit™ 4 includes an integrated wheel holder and PSI pressure gauge.

    Specificatie
    • Materials:

      • Main Body: 6” x 1/8” tube
      • Top: 1/8” aluminum
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or stainless steel

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Air-Kit-4
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepBike Repair
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2014-04-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalThermisch verzinkt
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieLuchtafvoer
    • UNSPSC-naamPumps
    • UNSPSC-code401515

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
    Australië
    Canada
    Chili
    Hongarije
    Hongkong
    Nieuw-Zeeland
    Mexico
    Colombia
    IJsland
    Israël
    Verenigde Staten
    Nederland
    Qatar
    Noorwegen
    Singapore
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden

    Soortgelijke producten

    3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)