Publiceer je producten
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
Arc Rack
    Dero

    Arc Rack

    Security with style

    Elegant and practical: the Dero Arc Rack parks bicycles with additional flair when more than a plain rack is needed. Square tubing provides function and style with clean geometric lines and resistance to pipe cutters – a tool of choice among bike thieves.

    Parks two bikes.

    Specificatie
    • Materials: 2” x 2” x 11g square tube

      Dimensions: 40"W x 35"H

      Available Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat, or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface Mount or In-Ground

      Optional lean bars are available

    Technische specificatie
    • Unieke ref.dero-arc-rack
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)35
    • Breedte (inch)40
    • Diepte (inch)2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 33 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSite Bicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
    Australië
    Canada
    Chili
    Hongarije
    Hongkong
    Nieuw-Zeeland
    Mexico
    Colombia
    IJsland
    Israël
    Verenigde Staten
    Nederland
    Qatar
    Noorwegen
    Singapore
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden

    Soortgelijke producten