Publiceer je producten
Bike File Floor
Dero

Bike File Floor

High efficiency

The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

Specificatie
  • Materials:

    Trolley Track: 12 gauge stainless steel

    Trolley Assembly: Stainless steel

    Hanger arms: 1" 16g

Technische specificatie
  • Unieke ref.dero-bike-file-floor
  • ProductfamilieBicycle Racks
  • ProductgroepBike Racks
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2015-12-01
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
  • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
  • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
  • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
  • OmniClass-titelBicycle Racks

Beschikbaarheid regio

Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
Australië
Canada
Chili
Hongarije
Hongkong
Nieuw-Zeeland
Mexico
Colombia
IJsland
Israël
Verenigde Staten
Nederland
Qatar
Noorwegen
Singapore
Verenigd Koninkrijk
Zweden

Soortgelijke producten

4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)
4.5 van de 5 sterren 4.5 (6)
3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)