Publiceer je producten
Bike File Wall
Bike File Wall
Bike File Wall
    Dero

    Bike File Wall

    High efficiency

    The Bike File is our most space efficient u-lock compatible product. Sturdy sliding hangers allow nine bikes to be securely stored in an eight-foot section while allowing for easy loading and unloading of bikes.

    Specificatie
    • Materials:

      Trolley Track: 12 gauge galvanized steel

      Trolley Assembly: Stainless steel

      Arms: 1" 16g

    Technische specificatie
    • Unieke ref.dero-bike-file-wall
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-01
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks and Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
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
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (6)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)