Publiceer je producten
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
Dero Bike Locker Double (D2)
    Dero

    Dero Bike Locker Double (D2)

    Dero’s Bike Locker Double (D2) provides security, space-efficiency, and accessibility. The locker’s doors boast multiple latching points along the frame and a tamper-resistant and ADA compatible handle, so bikes will stay secure in the sturdy, all-steel enclosure. Each locker accommodates two bikes separated by a steel divider.

    Specificatie
    • Materials:

      • Frame: 1.50” x 3.00” x 14g tube
      • Floor and side panels: 18g plate
      • Door: 16g plate
      • Top: 18g plate

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat over G90 electro plated steel
    Technische specificatie
    • Unieke ref.dero-bike-locker-double-d2
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepLockers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-08-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)49
    • Breedte (inch)32
    • Diepte (inch)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015-codeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 13
    • OmniClass-titelBicycle Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
    Australië
    Canada
    Chili
    Hongarije
    Hongkong
    Nieuw-Zeeland
    Mexico
    Colombia
    IJsland
    Israël
    Verenigde Staten
    Nederland
    Qatar
    Noorwegen
    Singapore
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden

    Soortgelijke producten

    3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)
    4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)