Publiceer je producten
Helix
Helix
Helix
Helix
    Dero

    Helix

    Spiral Support

    The Helix Rack is an attractive, double-sided, space efficient bike rack. For a stunning visual effect, several Helix Racks can be placed together to create a continuous spiral. The curve and pitch of the Helix also makes it nearly impossible for thieves to cut with a pipe cutter.

    Parks six bikes.

    Specificatie
    • Materials: 1.25” Pipe (1.66” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount Options: Surface mount or in-ground

    Technische specificatie
    • Unieke ref.dero-helix
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepBike Racks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2015-12-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)32.5
    • Breedte (inch)62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015-codePr_40_30_21
    • Uniclass 2015-beschrijvingCycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 11
    • OmniClass-titelBicycle Racks

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
    Australië
    Canada
    Chili
    Hongarije
    Hongkong
    Nieuw-Zeeland
    Mexico
    Colombia
    IJsland
    Israël
    Verenigde Staten
    Nederland
    Qatar
    Noorwegen
    Singapore
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden

    Soortgelijke producten

    4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (6)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)