Publiceer je producten
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
Veloport
    Dero

    Veloport

    The graceful lines and modern laser cut design makes the Veloport™ stand out while still offering the security and durability you need in your long-term bike parking. Each bay of this all-metal, modular bike locker parks one bicycle on a lockable tray that helps guide the bike into the port.

    Specificatie
    • Materials:

      • Frame: 2” x 14g square tube
      • Back and side panels: 18g plate
      • Door: 12g aluminum plate 

      Finishes: 

      • Frame: Hot dipped galvanized
      • Panels and door: Powder coat
    Technische specificatie
    • Unieke ref.veloport
    • ProductfamilieBicycle Racks
    • ProductgroepLockers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-05-21
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Bike Racks & Shelters
    • Uniclass 2015-codeSL_90_10_77
    • Uniclass 2015-beschrijvingShelters
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBicycle Racks
    • OmniClass-nummer23-11 29 11 13
    • OmniClass-titelBicycle Shelters

    Beschikbaarheid regio

    Oceanië Noord Amerika Zuid-Amerika Europa Azië
    Australië
    Canada
    Chili
    Hongarije
    Hongkong
    Nieuw-Zeeland
    Mexico
    Colombia
    IJsland
    Israël
    Verenigde Staten
    Nederland
    Qatar
    Noorwegen
    Singapore
    Verenigd Koninkrijk
    Zweden

    Soortgelijke producten

    4.1 van de 5 sterren 4.1 (9)
    4.5 van de 5 sterren 4.5 (6)
    3.7 van de 5 sterren 3.7 (6)