Publiceer je producten
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL
COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    COUTURE - PENDANT LIGHT XXL

    The XXL Couture pendant dresses up any space with panache and refinement: this luminaire adds personality and chic to your decor, while providing generous lighting. It features an elegant and refined one-meter shade in the shape of a bow-tie in diffused white and black fabrics, and a yellow textile cord. Available in three shade sizes and three standard colours.

    Specificatie
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 100 x l. 36 x H. 253 cm / L. 39.4’’ x l. 14.2’’ x H. 99.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 2 X Max 60 W - Not included

    Technische specificatie
    • Unieke ref.couture-pendant-light-xxl
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2530
    • Breedte (mm)1000
    • Diepte (mm)360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)2.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Hangers
    • IFC-classificatieLight Fixture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Noord Amerika