Publiceer je producten
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT
COUTURE - TABLE LAMP PETIT

    COUTURE - TABLE LAMP PETIT

    The Petit Couture lamp can be used as a bedside lamp, desk lamp or simply as a mood lamp, and will add plenty of personality and chic to your decor. The lamp features an elegant, refined shade in the shape of a diffused white and black fabric bow tie and a yellow textile cord. Available in two lamp sizes and three standard colours.

    Specificatie
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 15 x H. 39 cm / L. 12.6’’ x l. 5.9’’ x H. 15.4’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Technische specificatie
    • Unieke ref.couture-table-lamp-petit
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)390
    • Breedte (mm)320
    • Diepte (mm)140
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Bureaus en tafels
    • IFC-classificatieLight Fixture

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Noord Amerika