Publiceer je producten
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP

    MOON - MOYEN FLOOR LAMP

    This floor lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Specificatie
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L.50 x l.30 x H. 162cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 63.8”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Technische specificatie
    • Unieke ref.moon-moyen-floor-lamp
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1620
    • Breedte (mm)500
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)3.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Vloermontage

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Noord Amerika