Publiceer je producten
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP
MOON - SMALL TABLE LAMP

    MOON - SMALL TABLE LAMP

    This table lamp will add a touch of gentle contemplation to any space. With its circular lampshade and undulating volume, every angle of view is particularly interesting.

    Specificatie
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.17,5 x H. 51cm / L. 13.8” x l. 6.9” x H. 20.1”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Technische specificatie
    • Unieke ref.moon-small-table-lamp
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-28
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)510
    • Breedte (mm)350
    • Diepte (mm)175
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMateriaal
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectVerlichting - Bureaus en tafels

    Beschikbaarheid regio

    Europa Oceanië Noord Amerika