Unieke ref.: | sunworker |
---|---|
Fabrikant: | Dickson Constant |
Product familie: | Solar Protection |
Product groep: | Screen |
Breedte (mm): | 3000 |
Diepte (mm): | 0.42 |
Publicatiedatum: | 2017-10-11 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
Available in 20 plain colors and 2 width (150 and 300 cm)
- Composition : 50% polyester high tenacity - 50% PVC
- Finish : Double-sided PVC coating
- weight : 300 gr/sqm
- thickness : 0.42 mm
- FR classification : M1, B1, Bs2d0
- Greenguard Gold certified
- Guarantee : 5 years
RECOMMENDED USE
- Vertical blind / Screen
- Screen pergola
- Velum
- Conservatory blind
- Shade sail
- Acoustic panel
- Stretched wall
- Stretched ceiling
Product url: | https://www.dickson-constant.com/en/UK/solar-protection/sunworker |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Technische beschrijving: | https://www.dickson-constant.com/fr/prescription |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=3ll6VAoctno |
GTIN code: | 39219060 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/dickson-constant/product/sunworker
Primair materiaal: | Polyester |
---|---|
Secundair materiaal: | PVC |
Ontworpen in : | France |
Vervaardigd in : | France |
Netto gewicht (kg): | 300 |
BIMobject categorie: | Ramen - Blinds |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
UNSPSC naam: | Window screens |
UNSPSC code: | 30171614 |
Uniclass 1.4 Code : | L422 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Blinds |
Uniclass 2.0 Code : | PR-58-08 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Blinds And Shading Devices |
Uniclass 2015 Code : | Pr_30_59_07 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Blinds and shading devices |
NBS Reference Code : | 58-08 |
NBS Reference Beschrijving: | Blinds And Shading Devices |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 13 31 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Fabric Structures |
OmniClass nummer: | 23-17 21 13 11 |
OmniClass Titel: | Window Blinds |
Naam | Waarde |
---|---|
Cloth | Polyester 50% ; PVC 50% |
Cover (Y/N) | True |
Integral Finish | Coated fabric |
Length | 300 mm — 6000 mm |
Material | Polyester ; PVC |
Method Of Operation | Manual ; Monitored |
Shutter Width | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Length | 300 mm — 6000 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Polyester ; PVC |
BIMobject®