Publiceer je producten
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker
SWK6 Sunworker

    SWK6 Sunworker

    SUNWORKER zorgt met de stoffen SWK6 en SWK6 INK voor thermisch, visueel en akoestisch comfort.

    In verticale jaloezieën reguleren SWK6 en SWK6 INK licht en warmte en optimaliseren ze het energieverbruik door tot 94% van de warmte tegen te houden, terwijl de transparantie en het visuele comfort behouden blijven. Hun regelmatige korrel en microgeperforeerde uiterlijk zorgen voor een harmonieuze verspreiding van het licht en vermijden de noodzaak van kunstlicht. Het zicht naar buiten wordt vergemakkelijkt, de intimiteit van het interieur blijft behouden.

    In zijn bedrukbare versie is SWK6 INK de perfecte ondersteuning voor elk visueel communicatieproject. De speciale witte drukkleur en de specifieke vernis garanderen een duurzame afdruk, zowel binnen als buiten.

    In akoestische oplossingen zijn SWK6 en SWK6 INK geschikt voor alle soorten toepassingen en voldoen ze aan alle behoeften op het gebied van geluidscorrectie

    Gebouwd op een Rachel Trameur drager, bieden de SUNWORKER stoffen een uitzonderlijke weerstand tegen scheuren

    Doordat ze voldoen aan de verschillende Europese brandtesten (M1, B1, Klasse1) zijn ze een echte binnen- en buitentextieloplossing voor gebruik in openbare ruimtes.

    SWK6 is verkrijgbaar in breedtes van 150 en 300 cm, SWK6 INK in 300 cm

    Specificatie
    • Beschikbaar in 21 kleuren en 2 breedtes (150 en 300 cm)

      - Samenstelling : 50% polyester hoge treksterkte - 50% PVC

      - Afwerking : dubbelzijdige PVC coating

      - gewicht : 300 gr/m²

      - dikte : 0,42 mm

      - FR classificatie : M1, B1, Bs2d0

      - Greenguard Gold gecertificeerd

      - Waarborg : 5 jaar

      AANBEVOLEN GEBRUIK

      - Verticaal rolgordijn / Scherm

      - Scherm pergola

      - Velum

      - Verduisteringsrolgordijn

      - Schaduwzeil

      - Akoestisch paneel

      - Gespannen wand

      - Gespannen plafond


    Technische specificatie
    • Unieke ref.Sunworker-copy
    • ProductfamilieSolar Protection
    • ProductgroepScreen
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2022-03-29
    • Editienummer1
    • Breedte (mm)3000
    • Diepte (mm)0.42
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyester
    • Secundair materiaalPVC
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)300
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Akoestische panelen & accessoires
    • IFC-classificatieObject
    • UNSPSC-naamWindow screens
    • UNSPSC-code30171614
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFabric Structures
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds