Publiceer je producten
Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Divilux Ritmica Solid double panel partition wall

Partition wall system composed of solid double panel modules.
Specificatie
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of 19mm solid double chipboard panels coated on both sides with melamine veneer and finished around the perimeter with 1.2mm ABS edging.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RitmicaSolid-double_panel_partition
  • ProductfamilieRitmica
  • ProductgroepRitmica Solid
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2025-03-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3100
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalHout
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeEF_25_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingWalls