Publiceer je producten
Divilux Ritmica D2 double glass partition wall

Divilux Ritmica D2 double glass partition wall

Partition wall system composed of continuous single-pane glass.
Specificatie
  • Removable and freestanding partition with a thickness of 70mm, consisting of full-height vertical modules in double laminated glass with 10/12mm (55.1/ 66.1) with rounded edges, connected by H-shaped polycarbonate intermediate profiles.
Technische specificatie
  • Unieke ref.RitmicaD2-double_glass_partition
  • ProductfamilieRitmica
  • ProductgroepRitmica D2
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2025-03-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3100
  • Diepte (mm)70
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inPortugal
  • Gefabriceerd inPortugal
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeEF_25_10
  • Uniclass 2015-beschrijvingWalls