Publiceer je producten
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm
    DÖRKEN

    DELTA®-MAXX POLAR AL - Isolatiemateriaal 80 mm

    Hoogwaardige isolatieplaat met aluminium toplaag en een eersteklas antislip lamineerlaag voor nieuwbouw, uitbreiding of renovatie, voor dakisolatie boven het spantniveau.
    Specificatie
    • Materiaal: Polyurethaan isolatieplaat met aluminium toplaag en hoogwaardige antislip lamineerlaag. Brandwerendheid: Klasse E, EN 13501-1 Nominale warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,022 W/mK Werkelijke warmtegeleidingscoëfficiënt: 0,023 W/mK Doorlaatbaarheid: μ = 40/200 Afmetingen: 2400 mm x 1240 mm x 80 mm Andere diktes: 100, 120, 140, 160, 180 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.mat_delta-maxx-polar_al_insulation-material-80mm
    • ProductfamiliePiched roof
    • ProductgroepInsulating material
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2018-02-07
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1240
    • Breedte (mm)2400
    • Diepte (mm)80
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyurethaan
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)7.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Isolatie
    • IFC-classificatieRoof
    • UNSPSC-naamInsulation
    • UNSPSC-code3014
    • Uniclass 2015-codePr_25_31_28_67
    • Uniclass 2015-beschrijvingPolyurethane (PUR) foam insulation
    • CSI MasterFormat 2014 Code07 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelThermal Insulation
    • OmniClass-nummer23-13 25 19
    • OmniClass-titelThermal Insulation 
    • CSI UniFormat II-codeB30
    • CSI UniFormat II-titelROOFING