| Unieke ref.: | CSD_BST_SL180 |
|---|---|
| Fabrikant: | dormakaba Group |
| Product familie: | Doors |
| Product groep: | Sliding Doors |
| Publicatiedatum: | 2018-05-15 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.dormakaba.com/au-en/products---solutions/products/entrance-sys... |
|---|---|
| Installatie instructies: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/143594/34385ad3b0585e3a83c7f6b0dc6... |
| Technische beschrijving: | https://www.dormakaba.com/resource/blob/136028/f370e488f4cb1a70d7d08b3886a... |
| Instructie video: | |
| GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/dorma/product/csd_bst_sl180
| Primair materiaal: | Aluminium |
|---|---|
| Secundair materiaal: | Glass |
| Ontworpen in : | Germany |
| Vervaardigd in : | China |
| BIMobject categorie: | Doors - Sliding |
|---|---|
| IFC classificatie: | Door |
| UNSPSC naam: | Glass doors |
| UNSPSC code: | 30171501 |
| Uniclass 1.4 Code : | JL20 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-59-23-77 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sliding Door And Partition Sets |
| Uniclass 2015 Code : | Ss_25_32_35_80 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Sliding gate systems |
| NBS Reference Code : | 25-32-35-80 |
| NBS Reference Beschrijving: | Sliding Gate Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 32 00 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Sliding Glass Doors |
| OmniClass nummer: | 23-11 25 15 15 |
| OmniClass Titel: | Sliding Gates |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
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
| Cladding Material | Aluminium |
| Material | Glass |
| Method of Operation | outwardly ; inwardly |
| Opening Width | 1000 mm — 2500 mm |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten