| Unieke ref.: | ktc_2 |
|---|---|
| Fabrikant: | dormakaba Group |
| Product familie: | Entrance |
| Product groep: | Revolving Doors |
| Publicatiedatum: | 2018-02-28 |
| Editie nummer: | 1 |
| Type: | Object (enkelvoudig object) |
| Product url: | https://www.dormakaba.com/gb-en/solutions/products/entrance-systems/revolv... |
|---|---|
| Installatie instructies: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Product classificatie: | |
| Technische beschrijving: | |
| Instructie video: | |
| GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/dorma/product/ktc_2
| Primair materiaal: | Other |
|---|---|
| Secundair materiaal: | Glass |
| Ontworpen in : | |
| Vervaardigd in : |
| BIMobject categorie: | Doors - Revolving |
|---|---|
| IFC classificatie: | Door |
| UNSPSC naam: | Revolving doors |
| UNSPSC code: | 30171509 |
| Uniclass 1.4 Code : | L411 |
| Uniclass 1.4 Beschrijving: | Doors |
| Uniclass 2.0 Code : | PR-59-23-04 |
| Uniclass 2.0 Beschrijving: | Automatic Revolving Doorsets |
| Uniclass 2015 Code : | Pr_30_59_24_04 |
| Uniclass 2015 Beschrijving: | Automatic revolving doorsets |
| NBS Reference Code : | 25-30-20-70 |
| NBS Reference Beschrijving: | Revolving Doorset Systems |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 42 33 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Revolving Door Entrances |
| OmniClass nummer: | 23-13 33 21 11 13 |
| OmniClass Titel: | Revolving Door Aluminum-Framed Entrances |
| CSI UniFormat II Code: | B2030 |
| CSI UniFormat II Title: | Exterior Doors |
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
| Color | black ; white ; grey ; red ; blue ; yellow ; green ; brown ; orange |
| Diameter | 3600 ; 4200 ; 4800 ; 5400 |
| Material | Aluminium ; Glass |
| Rough Height | 2100 mm — 3000 mm |
Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten