Publiceer je producten
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
Door closer TS 98 XEA EN 1-6
    Gearchiveerd

    Door closer TS 98 XEA EN 1-6

    TS 98 XEA EN 1-6, 2S, Endlatch, BC/DC, with mounting plate
    Specificatie
    • TS 98 XEA EN 1-6, Surface mounted door closer for pull and push side application, non-handed. With second closing rang (15°-0°) and latch control (7°-0°), with adjustable backcheck and delayed closing action with decorative metal plate in XEA design, with mounting plate
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ts_98_xea_en_1-6
    • ProductfamilieDoor Closer
    • ProductgroepCam Action Door Closer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-06-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)327
    • Diepte (mm)59
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalCast iron
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_92
    • Uniclass 2015-beschrijvingUncontrolled door closers
    • OmniClass-nummer23-17 19 11 19 11
    • OmniClass-titelDoor Closers