Publiceer je producten
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08

    Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E08

    • Doorgangsbreedte = 650 mm, totale breedte = 1.050 mm, interlockhoogte 1.600 mm, interlocklengte = 2.050 mm
    • Twee deurvleugels van transparant polycarbonaat, bovenrand 1.600 mm.600 mm.
    • Behuizing van roestvast staal, satijnglans AISI 304. Basis gesloten AISI 304.
    • Roestvrij staal, satijnglans.
    • Krachtondersteunde beweging type 2; 2 servopositioneringsaandrijvingen / 2 richtingen elektrisch gestuurd, aandrijvingen geïntegreerd in de roterende buis.
    • Ingangssector bewaakt door verbeterd sensorsysteem in geoptimaliseerde totale lengte en uitlijning (verhoogd niveau van bewaking van enkele doorgang in beide richtingen, beveiligingsniveau 2). 
    • Geïntegreerde beveiliging tegen toegang van onderen, identificatie van trolleys, detectie van kinderen. Beveiliging: draaihoek van de deurvleugels wordt bewaakt door hetzelfde sensorsysteem.
    • 2 bedrijfsmodi zijn mogelijk: 
      • Standaardstand "nachtmodus" gesloten: de deurvleugels gaan automatisch open voor bevoegde personen in de doorgangsrichting en sluiten weer na passage. 
      • Standaard "dagstand" open: de deur gaat automatisch dicht als iemand probeert te passeren zonder toestemming.
    • In geval van stroomuitval: de deurvleugels kunnen vrij worden bewogen!
    • De besturingseenheden en de voedingseenheid zijn geïntegreerd in de eenheid.
    • Voeding 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz
    • Vloerafwerking op afgewerkt vloerniveau FFL.
    • Niet geschikt voor buitenmontage!
    • Prot. klasse Behuizing IP43 componenten geleidende voedingsspanning IP43.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Argus_HSB-E08
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)945
    • Breedte (mm)1070
    • Diepte (mm)2010
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • IFC-classificatiedeur

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië