Publiceer je producten
halfhoge sensorsluizen Argus V60

halfhoge sensorsluizen Argus V60


De nieuwe Argus V60 is uitgerust met moderne sensortechnologie (SensLib). Het is een bijzonder compacte en elegante sensorsluis die architecten en gebruikers meer vrijheid biedt zonder in te leveren op veiligheid en beveiliging. De nieuwe sensortechnologie van de Argus V60 bevordert het compacte ontwerp met een behuizingsdiepte van slechts 240 mm, waardoor een oplossing mogelijk is waar normaal gesproken ruimtegebrek zou zijn. De nieuwe Argus V60 maakt daarom ruimte vrij voor de verbeelding van architecten en eigenaars om ruimte te gebruiken.


De leeseenheden kunnen op dezelfde manier worden geïnstalleerd als de andere versies van het Argus productassortiment. Sensorsluizen van dormakaba openen de weg naar meer vrijheid in vorm, afwerking en functionaliteit.


Specificatie
    • Sensor-monitored passage width up to 1000 mm enables barrier-free access
    • Variable door leaf heights of 990 mm as well as 1,200 mm (top edge)
    • Modular, user-optimized reader installation
    • Use in escape and rescue routes with certified SafeRoute escape route system
    • Reliable separation and safety sensor technology, now further developed and in a new compact design
    • Particularly compact design with a housing depth of only 240 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.Argus_V60
  • ProductfamilieArgus
  • ProductgroepSensor Barriers
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2023-04-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1200
  • Breedte (mm)650
  • Diepte (mm)240
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalGlas
  • Ontworpen inVerenigde Staten
  • Gefabriceerd inVerenigde Staten
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
  • IFC-classificatiedeur

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië