Publiceer je producten
Schuifdeursysteem ST Flex
Schuifdeursysteem ST Flex
Schuifdeursysteem ST Flex
Schuifdeursysteem ST Flex
Schuifdeursysteem ST Flex
Schuifdeursysteem ST Flex

    Schuifdeursysteem ST Flex

    • Automatisch schuifdeursysteem met slanke fijnkaderprofielen
    • Moderne fijnkaderprofielen gecombineerd met de dormakabaES 200 automatische schuifdeuraandrijving vormen een visueel aantrekkelijk compleet deursysteem met diverse toepassingen. In combinatie met andere deuren uit de FLEX-familie (FLEX Green en FLEX SECURE) kan het systeem worden gebruikt om een harmonieus totaalbeeld te creëren.
    • Ideaal voor buitendeuren, portieken, openbare ruimten, kantoren, gezondheidszorg en onderwijsprojecten
    • Max. systeembreedte 6250 mm
    • Max. doorgangsbreedte 3000 mm
    • Max. doorgangshoogte 3000 mm
    • Energie-efficiëntie EnEV 2014, UD-waarden van 1,4 tot max.1,8W/m²K
    • Thermische isolatie EN ISO 10077
    • Aandrijving dormakabaES 200, ES 200-D
    • Duurzaamheid min. 1000000 cycli
    • Escape Route ES 200-2D
    • Certificering Fabricage DIN ISO 9001, Milieuproductverklaringen ISO 14025, DIN 18650 en EN 16005, BS EN 16005, AutSchR
    • Voordelen zijn Uitstekende isolatie-eigenschappen dankzij in elkaar grijpende zijafdichtingen en boven- en onderafdichtingen, Geschikt voor gebruik op vluchtwegen, Activering via radar, drukknop of toegangscontrole (andere opties op aanvraag). Ideaal om te voldoen aan de relatieve wettelijke vereisten voor toegang voor gehandicapten in het Verenigd Koninkrijk en Ierland
    dormakaba - www.dormakaba.com
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ES200_ST-Flex_1-Leaf
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië