Publiceer je producten
Horizontale schuifwand Systeem - HSW R
Horizontale schuifwand Systeem - HSW R

    Horizontale schuifwand Systeem - HSW R

    4.6 van de 5 sterren4.6(5 reviews)

    Horizontal sliding wall with rugged frames for maximum protection. The HSW-R glass sliding wall is especially suitable for applications that may be exposed to higher wind loads - such as shop windows or exterior shop entrances. The frames are made of aluminium alloy and surround the glass from all sides. Lateral rubber lips and brush seals at the top and the bottom provide additional protection during bad weather.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.HSW-R_Stacking-Single-Side
    • ProductfamilieDividing
    • ProductgroepMovable Glass Partitions
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)100
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Vouwdeuren
    • IFC-classificatieWall
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE