Publiceer je producten
Carrouseldeur KTV 4
Carrouseldeur KTV 4
Carrouseldeur KTV 4
Carrouseldeur KTV 4
Carrouseldeur KTV 4
Carrouseldeur KTV 4

    Carrouseldeur KTV 4

    5.0 van de 5 sterren5.0(7 reviews)
    • Draaideuren met 4 vleugels
    • De serie KTV-draaideuren is ontworpen voor installatie in entreezones waar binnenklimaatregeling in combinatie met elegante esthetiek gewenst is. De KTV-serie is verkrijgbaar als handbediend, automatisch, positioneel of servomatisch en biedt flexibiliteit in ontwerp en functie.
    • Bedieningsmodi Handbediend, automatisch, positioneel en servomatisch
    • Diameter van 2000 mm tot 3800 mm.
    • Aandrijfeenheden voor aangedreven deuren voor montage op de vloer of aan het plafond
    • Glazen of massieve kap
    • Robuust kozijn of optie voor fijn kozijn
    • Optioneel: Nachtschilden voor extra bescherming
    • Certificering EN 16005
    • Voordelen zijn flexibele ontwerpopties om aan projectspecifieke eisen te voldoen, dormakaba KTV-carrouseldeuren reduceren effectief lawaai, stof en vuil en dragen sterk bij aan een vermindering van de klimaatbeheersing in het gebouw in vergelijking met conventionele automatische deuren.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KTV-4
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepRevolving Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië