Publiceer je producten
Deurdranger TS 93
Deurdranger TS 93
Deurdranger TS 93
Deurdranger TS 93
Deurdranger TS 93

    Deurdranger TS 93

    3.8 van de 5 sterren3.8(12 reviews)
    • Deurdranger met nokkenas
    • Het TS 93 deurdranger-systeem met nokkenas biedt een hoogwaardige architectonische oplossing voor alle projecttoepassingen, met de hartvormige nokkenas van dormakaba voor uitzonderlijk openingsgemak.
    • Afmeting (EN 2-5/EN 5-7) Lengte 275/285 mm, Diepte 53/62 mm, Hoogte 60/71 mm
    • Max. Deurbladbreedte Standaard deuren (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Deurbladbreedte Buitendeuren, naar buiten openend (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Deurbladbreedte Brand- en rookwerende deuren (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Met instelbare kracht, intelligente openingsdemping en vertraagde actie
    • Geschikt voor alle bevestigingsposities
    • Voor één- en tweevleugelige deuren
    • Modulair systeem. De serie TS 93 bestaat uit een modulair systeem waarmee slechts enkele deurdranger-modellen kunnen worden gecombineerd met een aantal verschillende glijarmsystemen om aan vrijwel elke denkbare functionele eis te voldoen.
    • Voordelen: Duidelijke producttoewijzing garandeert het gebruik van de juiste modellen voor de juiste toepassingen. Identiek deurdranger model voor enkele en dubbele deuren. Eenvoudige, snelle installatie

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.TS93
    • ProductfamilieOpening & Closing
    • ProductgroepDoor Closer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)71
    • Breedte (mm)285
    • Diepte (mm)62
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)5.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor closers
    • UNSPSC-code30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië