Publiceer je producten
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA
Deurdranger TS 98 XEA

    Deurdranger TS 98 XEA

    Of de glijarm deurdranger TS 98 XEA nu in een persoonlijke woonomgeving of in een moderne werkomgeving wordt geïnstalleerd, hij voldoet aan de hoogste normen op het gebied van kwaliteit, comfort en design. Architecten, ontwerpers, aannemers en bouwers profiteren van de vele voordelen van een tot in het kleinste detail geperfectioneerd systeem dat aan vrijwel alle projecteisen kan voldoen.



    • Eén deurdranger voor alle vier installatietypen, in XEA-design
    • Drie verschillende sluitbereiken 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°
    • Alle instellingen kunnen eenvoudig vanaf de voorzijde worden uitgevoerd
    • Voor deurbladbreedtes tot 1..400 mm
    • Standaard openingsdemping en vertraagde sluiting in alle vier installatietypen
    • XEA-ontwerp
    Technische specificatie
    • Unieke ref.TS98_XEA
    • ProductfamilieDoor Closer
    • ProductgroepSlide Channel
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)23
    • Breedte (mm)518
    • Diepte (mm)32
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië