Publiceer je producten
Carrouseldeur Talos RDR-C02
Carrouseldeur Talos RDR-C02
Carrouseldeur Talos RDR-C02

    Carrouseldeur Talos RDR-C02

    • Totale hoogte = 2.400 mm, doorgangshoogte = 2.200 mm, bovenste carrosseriedeel = 200
    • zijpanelen van de carrosserie met 8 mm gelaagd veiligheidsglas, als alternatief metalen bekleding.
    • Veiligheidsstrips op tegenoverliggende schaarranden.
    • Top stofdicht deksel van onbewerkte aluminium plaat.
    • Onderhoudsopeningen in de onderste plafondplaat.
    • Draai-eenheid vierbladig 180°, vast, op centrische lagers, rondom aluminium profielen T56 mm
    • met afdichtborstels.
    • Gehard veiligheidsglas.
    • Zonder handgrepen.
    • Horizontale en verticale veiligheidsstrips bij de deurvleugels.
    • Twee stangbouten voorbereid voor profielcilinder van klant'
    • Gepoedercoat in een RAL-kleur.
    • SA3-servoaandrijving met OPL 03 (keuze uit aluminium of roestvrij staal), draait
    • op loopsnelheid.
    • Start door middel van infraroodsensoren.
    • 2 x voorsensoren, geïnstalleerd in plafondplaat.
    • Eén noodstopschakelaar geïnstalleerd in het hoekprofiel (binnen). Als er nachtschuiven
    • buiten aanwezig zijn , worden deze geïnstalleerd op de lezerpost of nachtschuifvleugels
    • (elektrische adapterset voor NS vereist).
    • Twee drukknoppen, Ø 20, voor mensen met beperkte mobiliteit.
    • Bedieningssysteem geïntegreerd in de eenheid.
    • Voeding 230 V 50 Hz.
    • gemonteerd op afgewerkt vloerniveau FFL, vloeregelijkheid ± 2 mm (in het geval van een ongelijke vloer raden we aan een vloerelement te installeren).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Talos_RDR-C02
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)2100
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië