Publiceer je producten
Carrouseldeur Talos RDR-E01

Carrouseldeur Talos RDR-E01

  • Totale hoogte = 2.300 mm, doorgangshoogte = 2.100 mm, bovenste carrosseriedeel = 200 mm
  • Carrosserie zijpanelen met 8 mm gelaagd veiligheidsglas, als alternatief metalen bekleding.
  • Thermische scheiding van carrosserie-elementen op façade niveau.
  • Top stofdicht deksel gemaakt van ruwe aluminium plaat.
  • Twee onderhoudsopeningen in de onderste plafondplaat (bij DL-optie kan de buitenste opening worden vergrendeld met een profielcilinder van de klant).
  • Zijpanelen van de carrosserie met 8 mm gelaagd veiligheidsglas of metalen bekleding.
  • Draai-eenheid vierbladig 180°, rondom aluminium profielen T40 met afdichtborstels.
  • Gehard veiligheidsglas.
  • Zwarte U-vormige handgrepen.
  • Vleutelslot (geïnstalleerd boven op deurblad) voorbereid voor profielcilinder geleverd door
  • klant om de roterende eenheid te bevestigen.
  • Gepoedercoat in een RAL-kleur.
  • Makkelijk handmatig te draaien, lichtlopend.
  • gemonteerd op afgewerkt vloerniveau FFL, vloeregelijkheid ± 2 mm (in het geval van
  • oneffenheden in de vloer raden we aan een vloerelement te installeren).
Technische specificatie
  • Unieke ref.Talos_RDR-E01
  • ProductfamilieEntrance
  • ProductgroepSpecial Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-02-25
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2300
  • Breedte (mm)3700
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalGlas
  • Secundair materiaalMetaal
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
  • UNSPSC-naamRevolving doors
  • UNSPSC-code30171509

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië