Publiceer je producten
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80
halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80

    halfhoge sensorsluizenArgus 40-60-80

    5.0 van de 5 sterren5.0(13 reviews)

    Argus 40: Ruimtebesparende halfhoge sensorsluizen voor toegangscontrole in bewaakte zones met deurvleugels van 990 tot 1800 mm hoogte en doorgangsbreedtes van 650 tot 1000 mm voor betere toegankelijkheid. De modulaire halfhoge sensorsluizen kunnen worden aangepast aan de omgeving met een breed scala aan materialen en kleuren. Optionele gebruikersbegeleiding met licht. 

    Argus 60: Sensorsluis voor toegangscontrole in bewaakte gebieden met verbeterde scheiding en veiligheidssensorsysteem. Het biedt deurvleugels van 990 tot 1800 mm hoogte en doorgangsbreedtes van 650 tot 1000 mm voor een betere toegankelijkheid. De modulaire halfhoge sensorsluizen kunnen worden aangepast aan de omgeving met een breed scala aan materialen en kleuren. Het beschikt over optionele gebruikersbegeleiding door licht, omgevingsverlichting. 

    Argus 80: Sensorsluis in high-end ontwerp voor toegangscontrole in bewaakte gebieden met verbeterde afscheiding en veiligheidssensorsysteem. Het biedt deurvleugels van 990 tot 1800 mm hoogte en doorgangsbreedtes van 650 tot 1000 mm voor een betere toegankelijkheid. De modulaire halfhoge sensorsluizen kunnen worden aangepast aan de omgeving met een breed scala aan materialen en kleuren. Het beschikt over optionele gebruikersbegeleiding door licht, omgevingsverlichting.

    Specificatie
      • Volledig gezichtsherkenningssysteem uit één enkele bron. Hard- of software van derden kan ook worden geïntegreerd
      • NFC- en e-paspoortlezer beschikbaar
      • Optieprinter met Easy Load voor snelle papierwisseling
      • Verhoogde deurvleugels voor betere beveiliging
    Technische specificatie
    • Unieke ref.argus_40-60-80
    • ProductfamilieArgus
    • ProductgroepSensor Barriers
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-11
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)990
    • Breedte (mm)1060
    • Diepte (mm)1660
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • UNSPSC-naamSecurity or access control systems
    • UNSPSC-code46171619
    • Uniclass 2015-codeAc_75_65_01
    • Uniclass 2015-beschrijvingAccess control systems commissioning
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Control Hardware
    • OmniClass-nummer23-29 13 23
    • OmniClass-titelAccess Control Turnstiles
    • CSI UniFormat II-codeD5030
    • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security

    Beschikbaarheid regio

    Europa