Publiceer je producten
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E02
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E02
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E02
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E02

    Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E02

    Twee productlijnen


    De eenheden in de Argus productlijn bestaan uit een sensorgestuurde doorgang met automatische deurelementen in verschillende versies. Ze zorgen voor een gemakkelijke contactloze doorgang, zelfs met tassen of bagage. De deuren sluiten onmiddellijk weer als de persoon is gepasseerd, zodat onbevoegde doorgang wordt voorkomen. Afhankelijk van de manier waarop de deur opengaat, kan worden gekozen voor de HSB- of HSG-productielijnen.


    Argus HSB halfhoge sensorsluizen


    De beproefde en geteste, halfhoge HSB-sensorsluizen zijn uitgerust met zwenkdeuren en kunnen individueel worden geconfigureerd dankzij het brede scala aan materialen en afwerkingen. Kies tussen een roestvrijstalen behuizing of transparante glazen zijwanden die passen bij het ontwerp van uw entree. Er zijn ook twee verschillende lengtes verkrijgbaar met verschillende sensoren, die verschillende veiligheidsniveaus bieden.


    Aanvullende versies met een grotere doorgangsbreedte bieden een barrièrevrije oplossing.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Argus_HSB-E02
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1020
    • Breedte (mm)1050
    • Diepte (mm)1760
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging