Publiceer je producten
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07

    Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E07

    • Doorgangsbreedte = 650 mm, totale breedte = 1.070 mm, vergrendelingshoogte 945 mm, vergrendelingslengte = 2.010 mm
    • Geleidingselementen van roestvast staal AISI 304, Ø 60 mm, met panelen van 10 mm gehard veiligheidsglas en handgreep van roestvast staal AISI 304.
    • Sensorsysteem horizontaal en verticaal geplaatst, gemonteerd op de geleidingselementen. Voor het afdekken van de sensoren worden roestvrijstalen platen en infrarood doorlatende kunststof deksels gebruikt.
    • Twee deurvleugels van transparant polycarbonaat, bovenrand 900 mm.
    • Aandrijfbehuizing van roestvrij staal AISI 304.
    • Roestvrijstalen satijnen afwerking.
    • Functie Type 2 aangedreven beweging; 2 servogestuurde positioneeraandrijvingen / 2 richtingen elektrisch gestuurd, aandrijvingen geïntegreerd in de roterende buis. 
    • Ingangssector bewaakt door verbeterd sensorsysteem in geoptimaliseerde totale lengte en uitlijning (verhoogd niveau van bewaking van enkele doorgang in beide richtingen, beveiligingsniveau 2). 
    • Geïntegreerde beveiliging tegen toegang van onderen, identificatie van trolleys, detectie van kinderen. Beveiliging: draaihoek van de deurvleugels wordt bewaakt door hetzelfde sensorsysteem.
    • 2 bedieningsmodi zijn mogelijk:
      • Standaardstand "dagmodus" open: de deurvleugels sluiten automatisch als iemand probeert ongeautoriseerd door te lopen.
      • Stand "nachtstand" gesloten: de deurvleugels gaan automatisch open voor bevoegde personen in de doorgangsrichting en sluiten weer na doorgang.
    • Bij stroomuitval: de deurvleugels kunnen vrij worden bewogen!
    .
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Argus_HSB-E07
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)945
    • Breedte (mm)1070
    • Diepte (mm)1660
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië