Publiceer je producten
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E12
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E12
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E12
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E12

    Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-E12

    • Doorgangsbreedte = 650 mm, totale breedte = 1.070 mm, vergrendelingshoogte 945 mm, vergrendelingslengte = 1.660 mm 
    • Geleidingselementen gemaakt van roestvrij staal AISI 304, Ø 60 mm, met panelen van 10 mm gehard veiligheidsglas en handgreep van AISI 304 roestvrij staal. 
    • Geïntegreerd sensorsysteem in de betreffende leuning (L = 1660 mm / B = 130 mm / H = 45 mm). 
    • Twee deurvleugels van transparant polycarbonaat, bovenrand 900 mm. 
    • Aandrijfbehuizing van roestvrij staal AISI 304. 
    • Roestvrij staal satijnglans. 
    • Type 2 power assisted motion; 2 servogestuurde positioneeraandrijvingen / 2 richtingen elektrisch gestuurd, aandrijvingen geïntegreerd in de roterende buis. 
    • Ingangssector bewaakt door een basissensorsysteem in compacte totale lengte (fundamentele enkele doorgangsbewaking in beide richtingen, beveiligingsniveau 1). 
    • Beschermingsinrichting: rotatiehoek van de deurvleugels van de slagboom wordt bewaakt door hetzelfde sensorsysteem. 
    • 2 bedrijfsmodi zijn mogelijk: 
      • Standaard "dagmodus" open: de deurvleugels sluiten automatisch als iemand onbevoegd probeert te passeren. 
      • Standaard "nachtstand" gesloten: de deur gaat automatisch open voor bevoegde personen in de doorgangsrichting en gaat na de doorgang weer dicht. 
    • In geval van stroomuitval: deurvleugels kunnen vrij worden bewogen!  
    • Besturingseenheden en voedingseenheid zijn geïntegreerd in de eenheid. 
    • Voeding 100-120 V / 200-240 V 50-60 Hz 
    • Diepgeplaatst op afgewerkt vloerniveau FFL. 
    • Niet geschikt voor buitenopstelling!
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Argus_HSB-E12
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1600
    • Breedte (mm)1050
    • Diepte (mm)2050
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië