Publiceer je producten
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05
Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05

    Halfhoge sensorsluizen Argus HSB-S05

    • Passage width = 650 mm, total width = 1.070 mm, interlock height 945 mm,
    • interlock length = 2.010 mm
    • Begeleidingselementen gemaakt van rechthoekige roestvast stalen staanders AISI 304 met 8 mm
    • gehard en gesatineerd veiligheidsglas en roestvast stalen staafhandgreep AISI 304.
    • Sensorsysteem geïntegreerd in de geleidingselementen. De sensoren worden afgedekt door de gesatineerde glaspanelen en infrarood doorlatende segmenten.
    • Twee deurvleugels van transparant polycarbonaat, bovenrand 900 mm.
    • Aandrijvingsbehuizing van roestvrij staal AISI 304.
    • Rvs satijnen afwerking.
    • Krachtondersteunde beweging type 2; 2 servopositioneringsaandrijvingen / 2 richtingen elektrisch
    • geregeld, aandrijvingen geïntegreerd in de roterende buis.
    • Ingangssector bewaakt door verbeterd sensorsysteem met geoptimaliseerde totale lengte
    • en uitlijning (verhoogd niveau van bewaking van enkele doorgang in beide richtingen,
    • beveiligingsniveau 2). Geïntegreerde beveiliging tegen binnendringen van onderaf, identificatie van
    • trolleys, detectie van kinderen. Beveiliging: draaihoek van de deurvleugels wordt bewaakt door hetzelfde sensorsysteem.
    • 2 bedrijfsmodi zijn mogelijk:
    • Stand "dagmodus" open: de deurvleugels sluiten automatisch als
    • iemand probeert te passeren zonder toestemming
    • Stand "nachtmodus" gesloten: de deurvleugels gaan automatisch open voor
    • bevoegde personen in de doorgangsrichting en gaan na de doorgang weer dicht
    • Bij stroomuitval: de deurvleugels kunnen vrij worden bewogen
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Argus_HSB-S05
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)945
    • Breedte (mm)1070
    • Diepte (mm)2010
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGlas
    • Secundair materiaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging