Publiceer je producten
Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01
Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01
Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01
Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01
Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01

    Halfhoog draaikruis Charon HTS-M01

    Charon heuphoge tourniquets zijn ideaal voor gebruik in stijlvolle interieurs dankzij hun brede scala aan ontwerpopties. Deze stijlvolle tourniquets en zwenkdeuren bieden een effectieve manier om de stroom van bezoekers en personeel te beheren in prestigieuze entree foyers, VIP-ruimtes of bij de ingang van management verdiepingen. Alle tourniquets kunnen worden gecombineerd met tijdregistratiesystemen en ID-lezers, inclusief contactloze en biometrische systemen.


    Alle automatische halfhoge zwenkdeuren kunnen worden aangesloten op toegangscontrolesystemen.



    De eisen van de gebruiker en operator van Charon halfhoge tourniquets, evenals de architectonische omgeving, zijn cruciaal voor de besluitvorming.


    • Stille, geluidsarme werking
    • Turnstile poorten met laag stroomverbruik
    • Elegant, transparant ontwerp
    • Entrancesysteem met ruimtebesparende zelfs als meervoudige installatie
    • Comfortabele doorgang dankzij servo positionering drive
    • Barrièrevrije oplossingen met automatische zwenkdeuren in bijpassend ontwerp
    • Vleugeldeuren geschikt voor installatie in nood- en vluchtroutes
    • Veelzijdig ontwerp van glazen vleugels, geleidingselementen en stanggrepen
    • Optionele hoogteverstelling tot 1200 mm
    Specificatie
    • Charon half-height turnstile HTS-M01

      Transparent half-height turnstiles.

      Product Description

      Stylish stainless steel half-height turnstiles and swing doors providing an effective way of managing the flow of visitors and staff in prestigious entrance foyers, VIP areas or at the entrance to management floors. All units can be combined contactless and biometric access control systems.

      Features and benefits:

      Smooth, silent start-up.

      Low power consumption.

      Elegant, transparent design.

      Comfortable passage owing to servo positioning drive.

      Barrier-free solutions with automatic swing doors in corresponding design.

      Swing doors suitable for escape route installation.

      Versatile design of glass wings, guiding elements and bar handles.

      Direction of passage/ denial of passage in case of power failure can be defined.

      Optional adjustment of height up to 1200 mm.


      Product Application

      Administrative buildings, public authorities and industrial premises.

      General office reception foyers.


      Half-height turnstiles,Swing doors,Biometric access control,Barrier-free solution,Turnstiles

      Turnstile type : Rotor panel.
      Rotation : Bi-directional.
      Finish : Satin.
      Barrier Height : 900 mm.
      Barrier type : 10 mm toughened glass barrier with swing door, 1023 x 1860 x 1418 mm.
      Capacity People : 25 people/min.
      Construction : Stainless steel AISI 304.
      Dimensions : 283 x 168 x 115 mm.
      Enclosure : Tubular 48 mm diameter stainless steel AISI 304 side barrier elements.
      Fixing : Clamping sleeve.,Dowelled on FFL.,Mounting plate.
      Operation : Type 2 power assisted motion; servo-positioning drive/ two directions electrically controlled.
      Power consumption : 15 VA.
      Power supply : 110–230 V a.c, 50/60 Hz.
      Turnstile Rotating unit: 140 mm diameter stainless steel tubular column.
      Color : Silver
      Finish : Satin
      Material : Stainless steel,Glass
      Shape : Rectangle
      Size : 283 x 168 x 115 mm

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Charon_HTS-M01
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepSpecial Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-02-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië