Publiceer je producten
Deurdranger TS 73V

Deurdranger TS 73V

Speciaal ontworpen voor binnendeuren, inclusief branddeuren, is de TS 73 V een universele oplossing voor deuren van verschillende ontwerpen en stijlen. Dankzij het platte en compacte formaat van de TS 73 V zijn er praktisch geen problemen bij de installatie; en de beproefde en vertrouwde kwaliteit is uw garantie voor betrouwbaarheid.


Functies en voordelen:

  • Instelbare sluitkracht en -snelheid
  • Deurbreedtes tot 1100 mm
  • Voor één- en tweevleugelige deuren
  • Vier montageposities met slechts één model
  • Anti-corrosie ontwerp voor vochtige en natte ruimtes
  • Getest volgens EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

Technische specificatie
  • Unieke ref.door-closer-ts-73v
  • ProductfamilieOpening & Closing
  • ProductgroepDoor Closer
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-10-30
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)60
  • Breedte (mm)225
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMetaal
  • Ontworpen inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • IFC-classificatiedeur
  • ETIM-codeEC003172
  • ETIM-naamDoor closer
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 19 11
  • OmniClass-titelDoor Closers

Beschikbaarheid regio

Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië