Publiceer je producten
Energiebesparende schuifdeur ST Flex Green met ES PROLINE aandrijving
Energiebesparende schuifdeur ST Flex Green met ES PROLINE aandrijving
Energiebesparende schuifdeur ST Flex Green met ES PROLINE aandrijving
Energiebesparende schuifdeur ST Flex Green met ES PROLINE aandrijving

    Energiebesparende schuifdeur ST Flex Green met ES PROLINE aandrijving

    De ST FLEX Green schuifdeur illustreert dormakaba's toewijding aan het verhogen van de energie-efficiëntie en het verbeteren van de duurzaamheid van gebouwen. Ondanks het slanke profiel heeft de ST FLEX Green een uitstekende thermische isolatie.


    • U-waarde van het systeem van 1,4 tot 1,8 W/m2K
    • Van het fijne "Flex"-gamma van deursystemen
    • Bewaakt batterij back-upsysteem geschikt voor gebruik op vluchtwegen
    • ES PROLINE automatische schuifdeuraandrijving getest tot 1.5 miljoen cycli
    • Hoge stabiliteit en torsiestijfheid
    • Uitstekende isolatie-eigenschappen dankzij in elkaar grijpende zijafdichtingen en boven- en onderafdichtingen
    • Beschikbaar in diverse afwerkingen
    • Activering via radar, drukknop of toegangscontrole (andere opties op aanvraag)
    • Max. systeembreedte 6250 mm
    • Max. doorgangsbreedte 3000 mm
    • Max. doorgangshoogte 3000 mm
    • Geschikt voor gebruik in berekeningen om te voldoen aan de bouwvoorschriften van Engeland en Wales - Approved Document L (2010)


    Technische specificatie
    • Unieke ref.ESPRO-ST-Flex-Green
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepAutomatic Sliding Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2024-10-23
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • UNSPSC-code26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië