Publiceer je producten
Inbouw deurdranger ITS 96
Inbouw deurdranger ITS 96
Inbouw deurdranger ITS 96
Inbouw deurdranger ITS 96
Inbouw deurdranger ITS 96

    Inbouw deurdranger ITS 96

    3.2 van de 5 sterren3.2(6 reviews)
    • Inbouw glijarm deurdranger met nokkenastechnologie
    • De dormakaba ITS 96 deurdranger is ontworpen voor inbouwmontage in deurblad en kozijn. Hij is geschikt voor bijna elk type deur en biedt een grote verscheidenheid aan functies en flexibiliteit in combinatie met een hoog kwaliteitsniveau. Met succes door derden getest volgens BS EN1154. CERTFIRE-goedgekeurd CF 140
    • Universeel geschikt voor enkele of dubbele deuren
    • Verborgen montage voor deurbladdikte 40 mm
    • Instelbare sluitkracht en optionele vastzetting
    • Perfect uiterlijk van kwaliteitsdeuren dankzij de onzichtbare installatie
    • Dezelfde glijarmen en accessoires voor de modellen ITS 96 EN 2-4 en EN 3-6
    • Voordelen: Optimale bescherming tegen vandalisme dankzij de in de deur verborgen installatie. Verbeterd gebruiksgemak dankzij lage openingskrachten, volledig gecontroleerd en betrouwbaar sluiten en instelbare openingsdemping.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.ITS96
    • ProductfamilieOpening & Closing
    • ProductgroepDoor Closer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)51
    • Breedte (mm)291
    • Diepte (mm)39.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoor closers
    • UNSPSC-code30171514

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Afrika Zuid-Amerika Oceanië