Publiceer je producten
Hoog tourniquet Kentaur FTS-L05

Hoog tourniquet Kentaur FTS-L05

Kentaur tourniquets

Deze robuuste Kentaur tourniquets zijn speciaal geschikt voor het betrouwbaar beveiligen van buitengebieden. Wanneer ze worden gebruikt in combinatie met kaartlezers, kunnen ze op betrouwbare wijze de toegang regelen zonder dat personeel toezicht hoeft te houden.
Dankzij de gepatenteerde eindpuntvergrendeling is het onmogelijk dat iemand vast komt te zitten in geval van stroomuitval of pogingen tot onbevoegde toegang.

Technische specificatie
  • Unieke ref.kentaur_fts_l05
  • ProductfamilieKentaur Full-Height Turnstiles
  • ProductgroepKentaur Full-Height Turnstiles
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2020-11-19
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)2270
  • Breedte (mm)1370
  • Diepte (mm)1380
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Secundair materiaalAluminium
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
  • IFC-classificatiedeur
  • UNSPSC-naamSecurity or access control systems
  • UNSPSC-code46171619
  • Uniclass 2015-codeSs_75_40_02
  • Uniclass 2015-beschrijvingAccess control systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 74 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelAccess Control Hardware
  • OmniClass-nummer23-29 13 23
  • OmniClass-titelAccess Control Turnstiles
  • CSI UniFormat II-codeD5030
  • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security

Beschikbaarheid regio

Europa