Publiceer je producten
Carrouseldeur KTV 3
Carrouseldeur KTV 3
Carrouseldeur KTV 3
Carrouseldeur KTV 3
Carrouseldeur KTV 3
Carrouseldeur KTV 3

    Carrouseldeur KTV 3

    3.7 van de 5 sterren3.7(6 reviews)
    • Draaideuren met 3 vleugels
    • De KTV-draaideurserie is ontworpen voor installatie in entreezones waar omgevingscontrole in combinatie met een elegante esthetiek gewenst is. De KTV-serie is verkrijgbaar als handmatige, automatische, positionele of servomatische deur en biedt flexibiliteit in ontwerp en functie.
    • Bedieningsmodi Handmatige, automatische, positionele en servomatische bediening
    • Diameters van 2000 mm tot 3400 mm. Standaard vaste diameters van 3600 mm en 3800 mm zijn ook verkrijgbaar.
    • Glazen of massieve kap
    • Robuust frame of optie voor fijn frame
    • Optioneel: voorschuifdeuren voor extra bescherming
    • Geïntegreerd met dormakabaCODIC MasterCard of MATRIX Professionele toegangscontroleoplossingen
    • Certificering BS EN 16005
    • De voordelen zijn flexibele ontwerpopties om te voldoen aan projectspecifieke vereisten, KTV-carrouseldeuren reduceren effectief lawaai, stof en vuil en dragen in grote mate bij aan een verbetering van de klimaatbeheersing in het gebouw in vergelijking met conventionele automatische deuren


    dormakaba - www.dormakaba.com

    Technische specificatie
    • Unieke ref.KTV-3
    • ProductfamilieEntrance
    • ProductgroepRevolving Doors
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-02-25
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)3800
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMetaal
    • Secundair materiaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Tourniquet
    • UNSPSC-naamRevolving doors
    • UNSPSC-code30171509