Publiceer je producten
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02
Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02

    Eénrichtingssluis Orthos PIL-M02

    Orthos PIL-M02 Exit Lane Breach Control Corridor. De installatie zorgt voor een betrouwbare scheiding van beveiligde en niet-beveiligde zones, bv. op luchthavens. In dit geval worden de luchtzijde (veilig/steriel) en de landzijde (niet-veilig/niet-steriel) van elkaar gescheiden. De unit is ontworpen als stand-alone (onbemand) met geavanceerde sensoren om een inbreuk op de beveiliging te detecteren, af te schrikken en alarm te slaan. Het beveiligingspersoneel kan de juiste acties ondernemen in geval van een alarm.
    Specificatie
    • Orthos PIL-M02 Exit Lane Breach Control Corridor: Floor-supported, self-supporting enclosure consisting of framing and panels with glass infill panels, glazed doors, and hinged gates, forming a controlled-access secure path of travel configured to allow high-volume single-direction pedestrian movement, and to sense, deter, and provide local and remote notification for attempts to enter corridor from the restricted direction. The modular enclosure is equipped with a series of motion presence and video analytic sensors that detect unattended objects left within the corridor area. As pedestrians pass through the corridor, full-height and optional half-height double swing doors automatically open and close based upon selected operating mode. Combined, the physical barrier and sensor system provide secure detection, entry prevention, and separation of facility users from persons posing a risk to the public.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.orthos_pil_m02
    • ProductfamilieOrthos Personal Interlocks
    • ProductgroepOrthos Personal Interlocks
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-04-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2468
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Beveiliging
    • UNSPSC-naamSecurity or access control systems
    • UNSPSC-code46171619
    • Uniclass 2015-codeSs_75_40
    • Uniclass 2015-beschrijvingSecurity systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 34 56
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Gates
    • OmniClass-nummer23-29 13 00
    • OmniClass-titelSecurity Access Controls
    • CSI UniFormat II-codeD5030
    • CSI UniFormat II-titelCommunications & Security

    Beschikbaarheid regio

    Europa